OF5N10V6Y2B03E

商品番号
3160361
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
標準 EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
補足詳細 Z=なし
目詰まりインジケータ E=標準、背圧指示計
フィルタリング精度 03=3µm オン; BN/AM
フィルタ材質 B=Optimicron (オン)
フィルタサイズ 2=エレメント 1300
電気モーター電圧 Y=200V-50Hz-3Ph
モーターポンプグループ 6=40l/分;1.5kW
シール V=FPM(Viton)
タイプコード 10=標準
バージョン L=スイッチングなしで固定

ダウンロード

CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア