cookieが無効の場合、ストアは正常に動作しません。
HRGL 2 A1TM 16 PA ST M ZN
親商品のグループ
マイリストに追加する
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
技術データ
その他の情報
サイズ DIN 3015 |
サイズ 2 |
用途、クランプ |
ケーブル+ホースの取り付け |
締め付けトルク、ボルト |
10 Nm |
パイプ外径 ø DIN 3015 T1+2 [mm] |
16 |
シリーズ DIN3015 |
軽荷重 |
材質、クランプ部品 |
ポリアミド |
内面、クランプ部品 |
滑らかな内面 |
設計 、部品 DIN 3015 |
アセンブリ A1TM |