SBVE16021-04-C-V-4,8-420V

商品番号
3145381
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
モデル 亜鉛ニッケルメッキ
機能 カウンターバランスバルブ
パイロット比率 4.8
調整の種類 ツール
キャビティ 16021
Qmax 値 [l/min] 100
製品ファミリー SBVE16021
Press. sett. r. prod. f. [bar] prod. f. [bar] 50 - 420
体積流量範囲 Q [l/min] 0 - 100
圧力設定範囲 [bar] 50 - 420
公称サイズ 16
Pmax [bar] 350
制御タイプ 直動式
設置タイプ インチ
シールの材質 FKM
設計 カートリッジ

ダウンロード

CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア
SBVE08021 / SBVE16021 Counterbalance Valve
製品カタログ JA

(0.33 MB)

SBVE08021 / SBVE16021 Counterbalance Valve
製品カタログ EN

(0.33 MB)

Conditions and Instructions for Valves
製品カタログ JA

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
製品カタログ EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
製品カタログ JA

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
製品カタログ EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
製品カタログ JA

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
製品カタログ EN

(1.68 MB)