WS08Y-30-C-N-0

商品番号
3136570
上位の製品グループへ
在庫あり
お問い合わせください 商品のリクエストは、アイテムをリストに追加し、myHYDAC エリアで管理することで行うことができます。
ピース
マイリストに追加する
注: "マイリスト" セクションでは、商品を記憶してリクエストすることができます。
技術データ
その他の情報
モデル スクリーン付き
タイプ、マニュアルオーバーライド マニュアルオーバーライドなし        
モデル スクリーン付き
マニュアルオーバーライド いいえ
機能 2/2 方向切換バルブ
作動 磁気
バルブシリーズ WS08Y-30
コイル設計 40–1836
キャビティ FC08-2
Qmax 値 [l/min] 30
製品ファミリー WS08Y
コネクタタイプ コイルなし
圧力範囲 P [bar] 5 - 350
コイル コイルなし
体積流量範囲 Q [l/min] 2 - 38
機能 ポペットバルブ
流量範囲 Q (l/min) 2 - 30
公称サイズ 8
オブジェクト名 WS08Y-30-C-N-0
Pmax [bar] 350
制御タイプ パイロット操作式
設置タイプ UNF
シールの材質 NBR
パーツ番号 3136570
パーツ番号、コイル -
設計 カートリッジ

ダウンロード

CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア
WS08Y-30 Solenoid Directional Valve
製品カタログ JA

(0.29 MB)

WS08Y-30 Solenoid Directional Valve
製品カタログ EN

(0.29 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
製品カタログ JA

(1.11 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
製品カタログ EN

(1.11 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
製品カタログ JA

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
製品カタログ EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
製品カタログ JA

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
製品カタログ EN

(1.68 MB)

Conditions and Instructions for Valves
製品カタログ JA

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
製品カタログ EN

(0.12 MB)