技術データ
公称容量 | 1 |
---|---|
シリーズ | SB550P(H)-... |
封入予圧調整可能 | はい |
ブラダーの材質 | NBR |
素材 – 流体ポート | 高張力鋼 |
ガス側接続仕様 | 標準* |
流体ポート | 標準、ネジ* |
アキュムレータシェルの材質 | 化学ニッケルメッキ (内部) |
接続形態 (流体) | ISO228 (BSP)* |
ブラダーの材質 | NBR |
推奨モデル | いいえ |
ATEX | いいえ |
ダウンロード
CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア

Online-Form Pulsation damping
製品情報
JA
(0.73 MB)

Online-Form Pulsation damping
製品情報
EN
(0.73 MB)

油圧ダンパー
製品カタログ
JA
(0.83 MB)

Hydraulic dampers
製品カタログ
EN
(1.45 MB)