SB40-32A1/342U-40B

商品番号
3130530
上位の製品グループへ
在庫あり
お問い合わせください 商品のリクエストは、アイテムをリストに追加し、myHYDAC エリアで管理することで行うことができます。
アキュムレータのp0充填には追加料金がかかりますのでご注意ください。事前充填が必要な場合、注文内容に追加されます。 (別料金):
p0 充電量 (bar)
ピース
マイリストに追加する
注: "マイリスト" セクションでは、商品を記憶してリクエストすることができます。
技術データ
その他の情報
流体ポート、フランジ フランジなし、ネジあり
公称容量 32
シリーズ 40
封入予圧調整可能 はい
ブラダーの材質 NBR
アキュムレータシェルの材質 ステンレス鋼
素材 – 流体ポート ステンレス鋼
推奨モデル いいえ
ATEX いいえ
補器類、流体側 追加装備なし
バックアップバージョン いいえ

ダウンロード

CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア
低圧ブラダアキュムレータ
製品カタログ JA

(0.33 MB)

Bladder Accumulators - Low Pressure
製品カタログ EN

(0.76 MB)