KHFF-100-PN040-10333-06X

商品番号
3126996
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
設計 KHFF
公称サイズDN 100
接続タイプ フランジ接続
接続/フランジ名 DINフランジ
標準 DIN EN 1092-1、シリーズ 14( F4 )
ハウジング材質、ボールバルブ 鋳鋼
材質コード 鋳鋼-ステンレス鋼-PTFE-PTFE
表面保護 リン酸メッキ
レバーのデザイン クランクレバー
レンチサイズ SW19.3
公称圧力 40
公称圧力 4
公称圧力 580
作動 ハンドレバー
認証/試験証明書 認証なし
固定穴 固定穴なし
ロック ロックなし
スイッチ位置監視 スイッチ位置監視なし
コンビネーション BVコンビネーションなし
フランジバージョン 固定型フランジ
オブジェクト名 KHFF-100-PN040-10333-06X
パーツ番号 3126996

ダウンロード

CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア
Operating manual KH
操作/メンテナンス説明書 JA

(3.38 MB)

Operating manual KH
操作/メンテナンス説明書 EN

(1.69 MB)

KHFF フランジタイプ ボールバルブ
製品カタログ JA

(0.1 MB)

KHFF Flanged Ball Valves
製品カタログ EN

(0.29 MB)