DBM12121PF-01-C-N-125V

商品番号
3126913
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
追加機能 リモート制御接続付き
バージョン なし
圧力設定 [bar] プレ設定なし
標準 リリースバルブ
調整の種類 ツール
キャビティ 12121
Qmax 値 [l/min] 200
製品ファミリー DBM12121PF
Press. sett. r. prod. f. [bar] prod. f. [bar] 8 - 350
機能 スプールバルブ
流量範囲 Q (l/min) 0 - 200
圧力設定範囲 [bar] 8 - 125
公称サイズ 12
オブジェクト名 DBM12121PF-01-C-N-125V
Pmax [bar] 350
制御タイプ パイロット操作式
設置タイプ メートル法
シールの材質 NBR
パーツ番号 3126913
設計 カートリッジ

ダウンロード

CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア
DBM12121PF-01 Pressure Relief Valve
製品カタログ JA

(0.3 MB)

DBM12121PF-01 Pressure Relief Valve
製品カタログ EN

(0.3 MB)

DBM16121PE-01 Pressure relief valve
製品カタログ JA

(0.5 MB)

DBM16121PE-01 Pressure relief valve
製品カタログ EN

(0.5 MB)

Conditions and Instructions for Valves
製品カタログ JA

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
製品カタログ EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
製品カタログ JA

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
製品カタログ EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
製品カタログ JA

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
製品カタログ EN

(1.68 MB)

DBM10120APY-01 Pressure relief valve
製品カタログ JA

(0.41 MB)

DBM10120APY-01 Pressure relief valve
製品カタログ EN

(0.41 MB)