KHM-50-F6-11121-02X-A

商品番号
3126053
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
設計 KHM-F6
公称サイズDN 50
接続タイプ フランジ接続
接続/フランジ名 SAEフランジ
標準 ISO 6162 - パート 2
ハウジング材質、ボールバルブ
材質コード 鋼-鋼-POM-NBR-鋼
表面保護 亜鉛メッキ
レバーのデザイン クランクレバー
レンチサイズ SW17
公称圧力 420
公称圧力 42
公称圧力 6000
作動 ハンドレバー
認証/試験証明書 認証なし
固定穴 固定穴なし
ロック ロックなし
スイッチ位置監視 スイッチ位置監視なし
コンビネーション BVコンビネーションなし
フランジバージョン スプリットフランジ付き
オブジェクト名 KHM-50-F6-11121-02X-A
パーツ番号 3126053

ダウンロード

CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア
Operating manual KH
操作/メンテナンス説明書 JA

(3.38 MB)

Operating manual KH
操作/メンテナンス説明書 EN

(1.69 MB)

KHB-F3/6 / KHM-F3/6 SAE フランジ ボールバルブ
製品カタログ JA

(0.23 MB)

KHB-F3/6 / KHM-F3/6 SAE Flanged Ball Valves
製品カタログ EN

(0.37 MB)

ハンドル SW 06-22
製品カタログ JA

(0.14 MB)

Handles SW 06-22
製品カタログ EN

(0.26 MB)

ボールバルブの適合性リスト
製品カタログ JA

(0.17 MB)

Compatibility List for Ball Valves
製品カタログ EN

(0.38 MB)

Ball Valves with Electrical Limit Controls
製品カタログ JA

(0.28 MB)

Ball Valves with Electrical Limit Controls
製品カタログ EN

(0.28 MB)

Lockable Ball Valves
製品カタログ JA

(0.26 MB)

Lockable Ball Valves
製品カタログ EN

(0.26 MB)

Ball Valves with Pneumatic Actuator
製品カタログ JA

(0.41 MB)

Ball Valves with Pneumatic Actuator
製品カタログ EN

(0.41 MB)

Electrically Actuated Ball Valves
製品カタログ JA

(0.25 MB)

Electrically Actuated Ball Valves
製品カタログ EN

(0.25 MB)

KH ... IOL - Ball valve with IO-Link position monitoring
製品カタログ JA

(0.86 MB)

KH ... IOL - Ball valve with IO-Link position monitoring
製品カタログ EN

(0.86 MB)