技術データ
シリーズ | 210 |
---|---|
ピストン設計タイプ | 3.5 m/s (ピストン 2) |
公称容量 | 32 |
ピストンの材質 | 炭素鋼 |
シールの材質+ピストンシール | NBR/PTFEコンパウンド |
シリンダの材質。ジャケット、エンドキャップ | 炭素鋼 |
付属品 | 監視装置なし |
ピストン径 (Øi) | 180 |
推奨モデル | はい |
補器類、流体側 | 追加装備なし |
ダウンロード
CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア

ST-取扱説明書
操作/メンテナンス説明書
JA
(0.56 MB)

ST-Operating Instructions
操作/メンテナンス説明書
EN
(1.1 MB)

SK 取扱説明書
操作/メンテナンス説明書
JA
(1.51 MB)

SK Operating Instructions
操作/メンテナンス説明書
EN
(3.22 MB)

油圧 ピストンアキュムレータ
製品カタログ
JA
(0.49 MB)

Piston Accumulators - Standard version
製品カタログ
EN
(1.89 MB)

ピストンアキュムレータ 高圧タイプ
製品カタログ
JA
(13.03 MB)

Piston Accumulators - High Pressure
製品カタログ
EN
(0.56 MB)

取り付け・修理 ピストンアキュムレータ
操作/メンテナンス説明書
JA
(8.47 MB)

SK Assembly and repair instructions
操作/メンテナンス説明書
EN
(8.38 MB)