0240 RS 010 P

商品番号
312171
上位の製品グループへ
在庫あり
お問い合わせください 商品のリクエストは、アイテムをリストに追加し、myHYDAC エリアで管理することで行うことができます。
ピース
マイリストに追加する
注: "マイリスト" セクションでは、商品を記憶してリクエストすることができます。
技術データ
その他の情報
その他特徴、エレメント 0= その他の特徴なし
エレメントタイプ RS - サクションエレメント
サイズ 0240
フィルタリングの材質、エレメント P= ペーパー
シールの材質 NBR= NBR (Perbunan)
バイパス 0.2 bar
フィルタリング精度 10