OF5M20V1N2N5DM005E

商品番号
3121124
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
標準 EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
目詰まりインジケータ E=標準、背圧指示計
フィルタエレメント N5DM005
電圧 N=400V-50Hz-3Ph

ダウンロード

CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア
OF5 mini 取扱説明書
操作/メンテナンス説明書 JA

(2.45 MB)

FC 5000 FluidController - Coolant applications
製品カタログ JA

(0.78 MB)

FC 5000 FluidController - Coolant applications
製品カタログ EN

(0.78 MB)