技術データ
フランジバージョン | 固定型フランジ |
---|---|
コンビネーション | BVコンビネーションなし |
スイッチ位置監視 | スイッチ位置監視なし |
ロック | ロックなし |
固定穴 | 固定穴なし |
認証/試験証明書 | 認証なし |
作動 | ハンドレバー |
公称圧力 | 580 |
公称圧力 | 4 |
公称圧力 | 40 |
レンチサイズ | SW14 |
レバーのデザイン | クランクレバー |
表面保護 | リン酸メッキ |
材質コード | 鋳鋼-ステンレス鋼-PTFE-PTFE |
ハウジング材質、ボールバルブ | 鋳鋼 |
標準 | DIN EN 1092-1、シリーズ 14( F4 ) |
接続/フランジ名 | DINフランジ |
接続タイプ | フランジ接続 |
公称サイズDN | 65 |
設計 | KHFF |
オブジェクト名 | KHFF-065-PN040-10333-06X |
パーツ番号 | 3116218 |
ダウンロード
CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア
Operating manual KH
操作/メンテナンス説明書
JA
(3.38 MB)
Operating manual KH
操作/メンテナンス説明書
EN
(1.69 MB)
KHFF フランジタイプ ボールバルブ
製品カタログ
JA
(0.1 MB)
KHFF Flanged Ball Valves
製品カタログ
EN
(0.29 MB)