SK350-10/2212U-350AAH-AAE-18

商品番号
3112198
上位の製品グループへ
在庫あり
お問い合わせください 商品のリクエストは、アイテムをリストに追加し、myHYDAC エリアで管理することで行うことができます。
ピース
マイリストに追加する
注: "マイリスト" セクションでは、商品を記憶してリクエストすることができます。
技術データ
その他の情報
シリーズ 350
ピストン設計タイプ 3.5 m/s (ピストン 2)
公称容量 10
ピストンの材質 炭素鋼
シールの材質+ピストンシール NBR/PTFEコンパウンド
シリンダの材質。ジャケット、エンドキャップ 炭素鋼
付属品 監視装置なし
ピストン径 (Øi) 180
推奨モデル いいえ
補器類、流体側 追加装備なし

ダウンロード

CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア
ST-取扱説明書
操作/メンテナンス説明書 JA

(0.56 MB)

ST-Operating Instructions
操作/メンテナンス説明書 EN

(1.1 MB)

SK 取扱説明書
操作/メンテナンス説明書 JA

(1.51 MB)

SK Operating Instructions
操作/メンテナンス説明書 EN

(3.22 MB)

油圧 ピストンアキュムレータ
製品カタログ JA

(0.49 MB)

Piston Accumulators - Standard version
製品カタログ EN

(1.89 MB)

ピストンアキュムレータ 高圧タイプ
製品カタログ JA

(13.03 MB)

Piston Accumulators - High Pressure
製品カタログ EN

(0.56 MB)

取り付け・修理 ピストンアキュムレータ
操作/メンテナンス説明書 JA

(8.47 MB)

SK Assembly and repair instructions
操作/メンテナンス説明書 EN

(8.38 MB)