SB330P-2,5A1/222U-330AI

商品番号
3108889
上位の製品グループへ
在庫あり
お問い合わせください 商品のリクエストは、アイテムをリストに追加し、myHYDAC エリアで管理することで行うことができます。
アキュムレータのp0充填には追加料金がかかりますのでご注意ください。事前充填が必要な場合、注文内容に追加されます。 (別料金):
p0 充電量 (bar)
ピース
マイリストに追加する
注: "マイリスト" セクションでは、商品を記憶してリクエストすることができます。
技術データ
その他の情報
公称容量 2.5
シリーズ SB330P(H)-...
封入予圧調整可能 はい
ブラダーの材質 NBR
素材 – 流体ポート 高張力鋼
ガス側接続仕様 標準*
流体ポート 標準、ネジ*
アキュムレータシェルの材質 化学ニッケルメッキ (内部)
接続形態 (流体) ISO228 (BSP)*
ブラダーの材質 NBR
推奨モデル いいえ
ATEX いいえ

ダウンロード

CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア
Online-Form Pulsation damping
製品情報 JA

(0.73 MB)

Online-Form Pulsation damping
製品情報 EN

(0.73 MB)

油圧ダンパー
製品カタログ JA

(0.83 MB)

Hydraulic dampers
製品カタログ EN

(1.45 MB)