DB4E-013-CExxxx.ENISO4126.4L.24.190

商品番号
3108515
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
圧力設定 CE [bar、l/min] 190BAR,24L/MIN
追加機能 なし
バージョン CE + TÜV タイプ承認済
標準 リリースバルブ CE+TÜV
調整の種類 シールキャップでシール済み
キャビティ 06020
Qmax 値 [l/min] 28
製品ファミリー DB4E
Press. sett. r. prod. f. [bar] prod. f. [bar] 90 - 360
機能 ポペットバルブ
流量範囲 Q (l/min) 0 - 28
公称サイズ 4
オブジェクト名 DB4E-013-CExxxx.ENISO4126.4L.24.190
Pmax [bar] 360
制御タイプ 直動式
設置タイプ メートル法
シールの材質 FKM
パーツ番号 3108515
設計 カートリッジ

ダウンロード

CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア
DB4E-CE-UKCA Safety Valve, Direct-Acting
製品カタログ JA

(0.62 MB)

DB4E-CE-UKCA Safety Valve, Direct-Acting
製品カタログ EN

(0.62 MB)

Conditions and Instructions for Valves
製品カタログ JA

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
製品カタログ EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
製品カタログ JA

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
製品カタログ EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
製品カタログ JA

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
製品カタログ EN

(1.68 MB)