CS2231-1-U/-3-2

商品番号
3102452
上位の製品グループへ
在庫あり
お問い合わせください 商品のリクエストは、アイテムをリストに追加し、myHYDAC エリアで管理することで行うことができます。
ピース
マイリストに追加する
注: "マイリスト" セクションでは、商品を記憶してリクエストすることができます。
技術データ
その他の情報
標準 EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011
電気出力 RS485
圧力粘度範囲 3 データシート参照
ISO コード形式 ISO4406:1999 SAE AS 4059(D
流体 リン酸エステル用

ダウンロード

CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア
CS2000 V4.10 Operating/Maintenance Instr
操作/メンテナンス説明書 JA

(2.92 MB)

CS2000 V4.10 Operating/Maintenance Instr
操作/メンテナンス説明書 EN

(2.92 MB)

Fluid sensors - accessories electrical
操作/メンテナンス説明書 JA

(10.9 MB)

Fluid sensors - accessories electrical
操作/メンテナンス説明書 EN

(10.9 MB)

Professional fluid monitoring
製品カタログ JA

(6.15 MB)

Professional fluid monitoring
製品カタログ EN

(6.15 MB)

FC 5000 FluidController - Coolant applications
製品カタログ JA

(0.78 MB)

FC 5000 FluidController - Coolant applications
製品カタログ EN

(0.78 MB)

Efficient lubrication oil monitoring
製品カタログ JA

(1.7 MB)

Efficient lubrication oil monitoring
製品カタログ EN

(1.7 MB)