OF5S10P3N2---B

商品番号
3100752
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
標準 EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
補足詳細 Z=なし
目詰まりインジケータ B=視覚的な差異
フィルタリング精度 Z=フィルターエレメントなし
フィルタ材質 Z=フィルターエレメントなし
フィルタサイズ 2=エレメント 1300
電気モーター電圧 N=380-420V-50Hz、440-480-60Hz
モーターポンプグループ 3=30l/分;0.75 kW
シール P=NBR(パーブナン)
タイプコード 10=標準
バージョン S=スイッチング機能付き固定

ダウンロード

CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア
FC 5000 FluidController - Coolant applications
製品カタログ JA

(0.78 MB)

FC 5000 FluidController - Coolant applications
製品カタログ EN

(0.78 MB)