技術データ
標準 | EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008 |
---|---|
補足詳細 | Z=なし |
目詰まりインジケータ | D4=VM 2 D.0 / -L24 |
フィルタリング精度 | 03=3µm オン; BN/AM |
フィルタ材質 | B=Optimicron (オン) |
フィルタサイズ | 2=エレメント 1300 |
電気モーター電圧 | N=380-420V-50Hz、440-480-60Hz |
モーターポンプグループ | 6=40l/分;1.5kW |
シール | P=NBR(パーブナン) |
タイプコード | 10=標準 |
バージョン | S=スイッチング機能付き固定 |
ダウンロード
CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア