CS2230-1-U/-1-1

商品番号
3097520
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
標準 EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011
電気出力 アナログ出力(4~20mA)
圧力粘度範囲 1 データシート参照
ISO コード形式 ISO4406:1999 SAE AS 4059(D
流体 標準鉱物油用

ダウンロード

CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア
CS2000 V4.10 Operating/Maintenance Instr
操作/メンテナンス説明書 JA

(2.92 MB)

CS2000 V4.10 Operating/Maintenance Instr
操作/メンテナンス説明書 EN

(2.92 MB)

Professional fluid monitoring
製品カタログ JA

(6.15 MB)

Professional fluid monitoring
製品カタログ EN

(6.15 MB)

FC 5000 FluidController - Coolant applications
製品カタログ JA

(0.78 MB)

FC 5000 FluidController - Coolant applications
製品カタログ EN

(0.78 MB)

Efficient lubrication oil monitoring
製品カタログ JA

(1.7 MB)

Efficient lubrication oil monitoring
製品カタログ EN

(1.7 MB)