BF P 3 G 3 W 1.0

商品番号
309281
上位の製品グループへ
在庫あり
お問い合わせください 商品のリクエストは、アイテムをリストに追加し、myHYDAC エリアで管理することで行うことができます。
ピース
マイリストに追加する
注: "マイリスト" セクションでは、商品を記憶してリクエストすることができます。
技術データ
その他の情報
その他特徴 0= その他の特徴なし
標準 0= なし
チェンジオーバー 0= 切替なし
シールの材質 0= シールなし
バイパス KB= バイパスなし
目詰まりインジケータ W= インジケーターホールなし
接続サイズ 3/4"
接続タイプ ネジ (インチ、ISO 228)
フィルタリング精度 3
フィルタリングの材質 P= ペーパー
pmax [bar] 0

ダウンロード

CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア
BF Breather Filter
スペアパーツリスト JA

(0.79 MB)

BF Breather Filter
スペアパーツリスト EN

(0.79 MB)

ELF/BF Breathers and Filler Breathers.
製品カタログ JA

(3.17 MB)

ELF/BF Breathers and Filler Breathers.
製品カタログ EN

(3.17 MB)

BF タンクブリーザフィルタ
製品カタログ JA

(0.35 MB)

BF Tank Breather Filter
製品カタログ EN

(0.83 MB)