SB330H-20A1/112U-330A

商品番号
3092659
親商品のグループ
在庫あり
お問い合わせください 商品のリクエストは、アイテムをリストに追加し、myHYDAC エリアで管理することで行うことができます。
アキュムレータのp0充填には追加料金がかかりますのでご注意ください。事前充填が必要な場合、注文内容に追加されます。 (別料金):
p0 充電量 (bar)
PCE
マイリストに追加する
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
技術データ
その他の情報
流体ポート、フランジ フランジなし、ネジあり
公称容量 20
シリーズ 330
封入予圧調整可能 はい
ブラダーの材質 NBR
アキュムレータシェルの材質 炭素鋼
素材 – 流体ポート 炭素鋼
推奨モデル はい
ATEX いいえ
補器類、流体側 追加装備なし
バックアップバージョン いいえ

ダウンロード

CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア
ST-取扱説明書
操作/メンテナンス説明書 JA

(0.56 MB)

ST-Operating Instructions
操作/メンテナンス説明書 EN

(1.1 MB)

SB 取扱説明書
操作/メンテナンス説明書 JA

(2.79 MB)

SB Operating Instructions
操作/メンテナンス説明書 EN

(4.34 MB)

スタンダードタイプ ブラダアキュムレータ
製品カタログ JA

(0.37 MB)

Bladder Accumulators - Standard version
製品カタログ EN

(1.08 MB)

高圧ブラダアキュムレータ
製品カタログ JA

(0.2 MB)

Bladder Accumulators - High Pressure
製品カタログ EN

(0.72 MB)

SB Assembly and repair instructions
操作/メンテナンス説明書 JA

(8.93 MB)

SB Assembly and repair instructions
操作/メンテナンス説明書 EN

(8.84 MB)