COIL 12DL -50-1836

商品番号
3091633
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
コイル設計 50–1836
コネクタタイプ フリーのリード線
M21001125 12
M20004584 0
M20004588 5.4
M20004590 0.24
M20004591 2
M20004592 R
M20004593 65/67
M21001123 01
M21001126 DC
M21001127 50
M21001128 36
M20004583 27
M20004589 2.22

ダウンロード

CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア
Solenoid Coils for Directional Valves
製品カタログ JA

(1.11 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
製品カタログ EN

(1.11 MB)