'FCU2210-4-M *' の検索結果
79
結果
カテゴリー別
製品
商品カテゴリー
<ul><li class="libreak">4 方向 / 3 位置</li><li class="libreak">方向制御スプールバルブ</li></ul>
<ul><li class="libreak">4 方向 / 4 位置</li><li class="libreak">方向制御ポペットバルブ</li></ul>
商品カテゴリー
<div>産業界では、レベルセンサーは非常に多様なタスクで使用されています。主に使用されているのは、静電容量式、磁歪式、超音波式測定に基づくセンサーです。<br /> HYDAC ELECTRONICの製品範囲には、これらの測定原理それぞれに対応したレベルセンサーが含まれています。<br /></div><div>電子式レベルスイッチは、流体レベルを記録し、プリセットに従って1つまたは複数のスイッチング信号を出力します。オプションとして、流体レベルをアナログ信号(4~ 20 mAまたは0~ 10 V)で常時出力することができます。 </div>
3.3442924
0
結果
カテゴリー別
トピック&ソリューション
0
結果
カテゴリー別
ダウンロード
ファイルがリストのなかにありませんか?
弊社のダウンロード & メディアセンターへ