VR 2 ES.0

商品番号
306828
上位の製品グループへ
在庫あり
お問い合わせください 商品のリクエストは、アイテムをリストに追加し、myHYDAC エリアで管理することで行うことができます。
ピース
マイリストに追加する
注: "マイリスト" セクションでは、商品を記憶してリクエストすることができます。
技術データ
その他の情報
その他特徴、CI 0= その他の特徴なし
バージョン ES= 圧力計、垂直
反応圧力 2
シールの材質 NBR= NBR (Perbunan)
pmax [bar] 7

ダウンロード

CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア
Virtual Fluid Lab (VFL) - Back pressure - Can SAE J1939
製品カタログ JA

(0.33 MB)

Virtual Fluid Lab (VFL) - Back pressure - Can SAE J1939
製品カタログ EN

(0.33 MB)

フィルタ用 目詰まりインジケータ
製品カタログ JA

(6.09 MB)

Filter Clogging Indicators
製品カタログ EN

(5.27 MB)

VD / VR … GD - Electronic clogging indicator
製品カタログ JA

(0.29 MB)

VD / VR … GD - Electronic clogging indicator
製品カタログ EN

(0.29 MB)