OLF-5/4-S-370-N-N5AM002-C

商品番号
3066061
上位の製品グループへ
在庫あり
お問い合わせください 商品のリクエストは、アイテムをリストに追加し、myHYDAC エリアで管理することで行うことができます。
ピース
マイリストに追加する
注: "マイリスト" セクションでは、商品を記憶してリクエストすることができます。
技術データ
その他の情報
標準 EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
シールの材質 NBR= NBR (Perbunan)
バイパス 3.5 bar

ダウンロード

CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア
OLF-5/xx-OLF-10/15 Installation instruct
操作/メンテナンス説明書 JA

(7.83 MB)

OLF-5/xx-OLF-10/15 Installation instruct
操作/メンテナンス説明書 EN

(7.83 MB)

OLF-5/Z-OLF-10/Z Installation instructio
操作/メンテナンス説明書 JA

(12.02 MB)

OLF-5/Z-OLF-10/Z Installation instructio
操作/メンテナンス説明書 EN

(12.02 MB)

OLFCM-5/OLFCM-10 Installation instructio
操作/メンテナンス説明書 JA

(16.48 MB)

OLFCM-5/OLFCM-10 Installation instructio
操作/メンテナンス説明書 EN

(16.48 MB)

OLF5 TAK Installation and Maintenance in
操作/メンテナンス説明書 JA

(1.14 MB)

OLF5 TAK Installation and Maintenance in
操作/メンテナンス説明書 EN

(1.14 MB)