RVM10120-01-C-N-0.5

商品番号
3058962
上位の製品グループへ
在庫あり
お問い合わせください 商品のリクエストは、アイテムをリストに追加し、myHYDAC エリアで管理することで行うことができます。
ピース
マイリストに追加する
注: "マイリスト" セクションでは、商品を記憶してリクエストすることができます。
技術データ
その他の情報
機能 チェックバルブ
調整の種類 利用不可
キャビティ 10120
Qmax 値 [l/min] 100
製品ファミリー RVM10120
クラッキング圧力 [bar] 0.5
体積流量範囲 Q [l/min] 0 - 100
公称サイズ 10
オブジェクト名 RVM10120-01-C-N-0.5
Pmax [bar] 350
制御タイプ 直動式
設置タイプ メートル法
シールの材質 NBR
パーツ番号 3058962
設計 カートリッジ

ダウンロード

CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア
RVM10120-01 Check Valve
製品カタログ JA

(0.24 MB)

RVM10120-01 Check Valve
製品カタログ EN

(0.24 MB)

Conditions and Instructions for Valves
製品カタログ JA

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
製品カタログ EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
製品カタログ JA

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
製品カタログ EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
製品カタログ JA

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
製品カタログ EN

(1.68 MB)