KHP-20-1114-16X-SO760

商品番号
3058775
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
設計 KHP
公称サイズDN 20
接続タイプ サブプレート接続
接続/フランジ名 固定ネジ
標準 穴パターン
ハウジング材質、ボールバルブ
材質コード 鋼-鋼-POM-FKM
表面保護 リン酸メッキ
レバーのデザイン クランクレバー
レンチサイズ SW14
公称圧力 350
公称圧力 35
公称圧力 5000
作動 ハンドレバー
認証/試験証明書 認証なし
固定穴 固定穴なし
ロック ロック付き
スイッチ位置監視 スイッチ位置監視なし
コンビネーション BVコンビネーションなし
オブジェクト名 KHP-20-1114-16X-SO760
パーツ番号 3058775

ダウンロード

CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア
Operating manual KH
操作/メンテナンス説明書 JA

(3.38 MB)

Operating manual KH
操作/メンテナンス説明書 EN

(1.69 MB)

KHP/KHP3 マニホールドマウント ボールバルブ
製品カタログ JA

(0.12 MB)

KHP/KHP3K Manifold Mounted Ball Valves
製品カタログ EN

(0.36 MB)

ハンドル SW 06-22
製品カタログ JA

(0.14 MB)

Handles SW 06-22
製品カタログ EN

(0.26 MB)

ボールバルブの適合性リスト
製品カタログ JA

(0.17 MB)

Compatibility List for Ball Valves
製品カタログ EN

(0.38 MB)

Ball Valves with Electrical Limit Controls
製品カタログ JA

(0.28 MB)

Ball Valves with Electrical Limit Controls
製品カタログ EN

(0.28 MB)

Lockable Ball Valves
製品カタログ JA

(0.26 MB)

Lockable Ball Valves
製品カタログ EN

(0.26 MB)

Ball Valves with Pneumatic Actuator
製品カタログ JA

(0.41 MB)

Ball Valves with Pneumatic Actuator
製品カタログ EN

(0.41 MB)

Electrically Actuated Ball Valves
製品カタログ JA

(0.25 MB)

Electrically Actuated Ball Valves
製品カタログ EN

(0.25 MB)

KH ... IOL - Ball valve with IO-Link position monitoring
製品カタログ JA

(0.86 MB)

KH ... IOL - Ball valve with IO-Link position monitoring
製品カタログ EN

(0.86 MB)