OLF-5/4-S-370-N-N5AM002-Z
商品番号
3050082
技術データ
標準 | EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008 |
---|---|
シールの材質 | NBR= NBR (Perbunan) |
バイパス | 3.5 bar |
ダウンロード
CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア

OLF-5/xx-OLF-10/15 Installation instruct
操作/メンテナンス説明書
JA
(7.83 MB)

OLF-5/xx-OLF-10/15 Installation instruct
操作/メンテナンス説明書
EN
(7.83 MB)

OLF-5/Z-OLF-10/Z Installation instructio
操作/メンテナンス説明書
JA
(12.02 MB)

OLF-5/Z-OLF-10/Z Installation instructio
操作/メンテナンス説明書
EN
(12.02 MB)

OLFCM-5/OLFCM-10 Installation instructio
操作/メンテナンス説明書
JA
(16.48 MB)

OLFCM-5/OLFCM-10 Installation instructio
操作/メンテナンス説明書
EN
(16.48 MB)

OLF5 TAK Installation and Maintenance in
操作/メンテナンス説明書
JA
(1.14 MB)

OLF5 TAK Installation and Maintenance in
操作/メンテナンス説明書
EN
(1.14 MB)