WS16Z-01-C-N-12DG

商品番号
3049464
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
タイプ、マニュアルオーバーライド マニュアルオーバーライドなし        
モデル 標準
マニュアルオーバーライド いいえ
機能 2/2 方向切換バルブ
作動 磁気
バルブシリーズ WS16Z-01
コイル設計 40–1836
キャビティ FC16-2
Qmax 値 [l/min] 150
製品ファミリー WS16Z
コネクタタイプ DIN EN 1 に準拠した接続プラグ
圧力範囲 P [bar] 5 - 350
コイル 12 V DC
体積流量範囲 Q [l/min] 7.5 - 150
機能 ポペットバルブ
流量範囲 Q (l/min) 7.5 - 150
公称サイズ 16
オブジェクト名 WS16Z-01-C-N-12DG
Pmax [bar] 350
制御タイプ パイロット操作式
設置タイプ UNF
シールの材質 NBR
パーツ番号 3049464
パーツ番号、コイル 3000489
設計 カートリッジ

ダウンロード

CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア
WS16Z-01 Solenoid Directional Valve
製品カタログ JA

(0.31 MB)

WS16Z-01 Solenoid Directional Valve
製品カタログ EN

(0.31 MB)

WS16Z-01E Solenoid Directional Valve
製品カタログ JA

(0.31 MB)

WS16Z-01E Solenoid Directional Valve
製品カタログ EN

(0.31 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
製品カタログ JA

(1.12 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
製品カタログ EN

(1.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
製品カタログ JA

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
製品カタログ EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
製品カタログ JA

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
製品カタログ EN

(1.68 MB)

Conditions and Instructions for Valves
製品カタログ JA

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
製品カタログ EN

(0.12 MB)