DB12P-01-C-N-500V

商品番号
3047314
上位の製品グループへ
在庫あり
お問い合わせください 商品のリクエストは、アイテムをリストに追加し、myHYDAC エリアで管理することで行うことができます。
ピース
マイリストに追加する
注: "マイリスト" セクションでは、商品を記憶してリクエストすることができます。
技術データ
その他の情報
追加機能 なし
バージョン なし
圧力設定 [bar] プレ設定なし
標準 リリースバルブ
調整の種類 ツール
キャビティ FC12-2
Qmax 値 [l/min] 200
製品ファミリー DB12P
Press. sett. r. prod. f. [bar] prod. f. [bar] 8 - 345
機能 スプールバルブ
流量範囲 Q (l/min) 0 - 200
圧力設定範囲 [bar] 8 - 345
公称サイズ 12
オブジェクト名 DB12P-01-C-N-500V
Pmax [bar] 350
制御タイプ パイロット操作式
設置タイプ UNF
シールの材質 NBR
パーツ番号 3047314
設計 カートリッジ

ダウンロード

CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア
DB12P-01 Pressure Relief Valve
製品カタログ JA

(0.23 MB)

DB12P-01 Pressure Relief Valve
製品カタログ EN

(0.23 MB)

Conditions and Instructions for Valves
製品カタログ JA

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
製品カタログ EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
製品カタログ JA

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
製品カタログ EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
製品カタログ JA

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
製品カタログ EN

(1.68 MB)

DBM10120APY-01 Pressure relief valve
製品カタログ JA

(0.41 MB)

DBM10120APY-01 Pressure relief valve
製品カタログ EN

(0.41 MB)