SBO250-3,5E1/663U-210AK

商品番号
3041985
上位の製品グループへ
在庫あり
お問い合わせください 商品のリクエストは、アイテムをリストに追加し、myHYDAC エリアで管理することで行うことができます。
アキュムレータのp0充填には追加料金がかかりますのでご注意ください。事前充填が必要な場合、注文内容に追加されます。 (別料金):
p0 充電量 (bar)
ピース
マイリストに追加する
注: "マイリスト" セクションでは、商品を記憶してリクエストすることができます。
技術データ
その他の情報
シリーズ SBO250
封入予圧調整可能 はい
接続形態 (流体) 雌ネジ*
公称容量 3.5
素材 – 流体ポート 低温鋼
ダイアフラムの材質 ECO
アキュムレータシェルの材質 低温鋼
推奨モデル いいえ

ダウンロード

CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア
ST-取扱説明書
操作/メンテナンス説明書 JA

(0.56 MB)

ST-Operating Instructions
操作/メンテナンス説明書 EN

(1.1 MB)

SBO 取扱説明書
操作/メンテナンス説明書 JA

(2.72 MB)

SBO Operating Instructions
操作/メンテナンス説明書 EN

(8.17 MB)

ダイアフラムアキュムレータ
製品カタログ JA

(0.33 MB)

Diaphragm Accumulators
製品カタログ EN

(0.83 MB)

取り付け・修理説明書 ダイヤフラム型アキュムレータ
操作/メンテナンス説明書 JA

(13 MB)

SBO Assembly and repair instructions
操作/メンテナンス説明書 EN

(12.92 MB)