SBO330-0,6E1/112U-330AB

商品番号
3041902
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
シリーズ SBO330
封入予圧調整可能 はい
接続形態 (流体) 雌ねじ、雄ねじ*
公称容量 0.6
素材 – 流体ポート 炭素鋼
ダイアフラムの材質 NBR
アキュムレータシェルの材質 炭素鋼
推奨モデル はい

ダウンロード

CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア
ST-取扱説明書
操作/メンテナンス説明書 JA

(0.56 MB)

ST-Operating Instructions
操作/メンテナンス説明書 EN

(1.1 MB)

SBO 取扱説明書
操作/メンテナンス説明書 JA

(2.72 MB)

SBO Operating Instructions
操作/メンテナンス説明書 EN

(8.17 MB)

取り付け・修理説明書 ダイヤフラム型アキュムレータ
操作/メンテナンス説明書 JA

(2.77 MB)

SBO Assembly and repair instructions
操作/メンテナンス説明書 EN

(2.79 MB)

ダイアフラムアキュムレータ
製品カタログ JA

(0.33 MB)

Diaphragm Accumulators
製品カタログ EN

(0.83 MB)

取り付け・修理説明書 ダイヤフラム型アキュムレータ
操作/メンテナンス説明書 JA

(13 MB)

SBO Assembly and repair instructions
操作/メンテナンス説明書 EN

(12.92 MB)