KHB-16NPT-1114-16X-A-SO770

商品番号
3038858
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
設計 KHB
公称サイズDN 16
接続タイプ メスネジ
接続/フランジ名 NPT
標準 ANSI B1.20.1
ハウジング材質、ボールバルブ
材質コード 鋼-鋼-POM-FKM
表面保護 亜鉛メッキ
レバーのデザイン クランクレバー
レンチサイズ SW12
公称圧力 420
公称圧力 42
公称圧力 6000
作動 ハンドレバー
認証/試験証明書 認証なし
固定穴 固定穴なし
ロック ロック付き
スイッチ位置監視 スイッチ位置監視なし
コンビネーション BVコンビネーションなし
オブジェクト名 KHB-16NPT-1114-16X-A-SO770
パーツ番号 3038858

ダウンロード

CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア
Operating manual KH
操作/メンテナンス説明書 JA

(3.38 MB)

Operating manual KH
操作/メンテナンス説明書 EN

(1.69 MB)

KHB/KHM ボールバルブ
製品カタログ JA

(0.36 MB)

KHB/KHM Ball Valves
製品カタログ EN

(0.68 MB)

ハンドル SW 06-22
製品カタログ JA

(0.14 MB)

Handles SW 06-22
製品カタログ EN

(0.26 MB)

ボールバルブの適合性リスト
製品カタログ JA

(0.17 MB)

Compatibility List for Ball Valves
製品カタログ EN

(0.38 MB)

Ball Valves with Electrical Limit Controls
製品カタログ JA

(0.28 MB)

Ball Valves with Electrical Limit Controls
製品カタログ EN

(0.28 MB)

Lockable Ball Valves
製品カタログ JA

(0.26 MB)

Lockable Ball Valves
製品カタログ EN

(0.26 MB)

Ball Valves with Pneumatic Actuator
製品カタログ JA

(0.41 MB)

Ball Valves with Pneumatic Actuator
製品カタログ EN

(0.41 MB)

Electrically Actuated Ball Valves
製品カタログ JA

(0.25 MB)

Electrically Actuated Ball Valves
製品カタログ EN

(0.25 MB)

KHBH/KHMH Ultra-High Pressure Ball Valve
製品カタログ JA

(0.28 MB)

KHBH/KHMH Ultra-High Pressure Ball Valve
製品カタログ EN

(0.28 MB)

KHB DKO Ball Valve with DKO Connection
製品カタログ JA

(0.3 MB)

KHB DKO Ball Valve with DKO Connection
製品カタログ EN

(0.3 MB)

Ball Valve Combinations
製品カタログ JA

(0.87 MB)

Ball Valve Combinations
製品カタログ EN

(0.87 MB)

KH ... IOL - Ball valve with IO-Link position monitoring
製品カタログ JA

(0.86 MB)

KH ... IOL - Ball valve with IO-Link position monitoring
製品カタログ EN

(0.86 MB)

KHBH2 - 64 bar - Ball valves for hydrogen applications
製品カタログ JA

(0.4 MB)

KHBH2 - 64 bar - Ball valves for hydrogen applications
製品カタログ EN

(0.4 MB)

KHBRH2 - 500 bar - Ball valves for hydrogen applications
製品カタログ JA

(0.45 MB)

KHBRH2 - 500 bar - Ball valves for hydrogen applications
製品カタログ EN

(0.45 MB)