ACCUSET-SB330-2,5A1/112U-10Y1-330

商品番号
3033474
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
流体ポート、フランジ フランジなし、ネジあり
公称容量 2.5
シリーズ 330
ブラダーの材質 NBR
アキュムレータシェルの材質 炭素鋼
素材 – 流体ポート 炭素鋼
推奨モデル いいえ
ATEX いいえ
補器類、流体側 追加装備なし
バックアップバージョン いいえ

ダウンロード

CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア
ACCUSET SB
製品カタログ JA

(0.23 MB)

Accumulator unit - ACCUSET-SB
製品カタログ EN

(1.23 MB)