WS10YR-01-C-N-0

商品番号
3031204
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
タイプ、マニュアルオーバーライド マニュアルオーバーライドなし        
モデル 標準
マニュアルオーバーライド いいえ
機能 2/2 方向切換バルブ
作動 磁気
バルブシリーズ WS10YR-01
コイル設計 40–1836
キャビティ FC10 -2
Qmax 値 [l/min] 75
製品ファミリー WS10YR
コネクタタイプ コイルなし
圧力範囲 P [bar] 5 - 350
コイル コイルなし
体積流量範囲 Q [l/min] 4 - 75
機能 ポペットバルブ
流量範囲 Q (l/min) 4 - 75
公称サイズ 10
オブジェクト名 WS10YR-01-C-N-0
Pmax [bar] 350
制御タイプ パイロット操作式
設置タイプ UNF
シールの材質 NBR
パーツ番号 3031204
パーツ番号、コイル -
設計 カートリッジ

ダウンロード

CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア
WS10YR-01 Solenoid Directional Valve
製品カタログ JA

(0.29 MB)

WS10YR-01 Solenoid Directional Valve
製品カタログ EN

(0.29 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
製品カタログ JA

(1.12 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
製品カタログ EN

(1.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
製品カタログ JA

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
製品カタログ EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
製品カタログ JA

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
製品カタログ EN

(1.68 MB)

Conditions and Instructions for Valves
製品カタログ JA

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
製品カタログ EN

(0.12 MB)