技術データ
コイル設計 | 40–1836 |
---|---|
コネクタタイプ | M12 プラグコネクタ |
M21001125 | 24 |
M20004584 | 0 |
M20004588 | 30 |
M20004590 | 0.19 |
M20004591 | 4 |
M20004592 | R |
M20004593 | 65 |
M21001123 | 01 |
M21001126 | DC |
M21001127 | 40 |
M21001128 | 36 |
M20004583 | 19 |
M20004589 | 0.8 |
ダウンロード
CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア

Solenoid Coils for Directional Valves
製品カタログ
JA
(1.11 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
製品カタログ
EN
(1.11 MB)