DB10120A-13X-11V *

商品番号
3028008
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
追加機能 なし
バージョン なし
圧力設定 [bar] プレ設定なし
標準 リリースバルブ
調整の種類 ツール
キャビティ 10120A
Qmax 値 [l/min] 60
製品ファミリー DB10120A
Press. sett. r. prod. f. [bar] prod. f. [bar] 4 - 48
機能 ポペットバルブ
流量範囲 Q (l/min) 0 - 60
圧力設定範囲 [bar] 4 - 11
公称サイズ 10
オブジェクト名 DB10120A-13X-11V *
Pmax [bar] 48
制御タイプ 直動式
設置タイプ メートル法
シールの材質 FKM
パーツ番号 3028008
設計 カートリッジ

ダウンロード

CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア
DB10120A-13X Pressure Relief Valve
製品カタログ JA

(0 MB)

DB10120A-13X Pressure Relief Valve
製品カタログ EN

(0 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
製品カタログ JA

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
製品カタログ EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
製品カタログ JA

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
製品カタログ EN

(1.68 MB)

Conditions and Instructions for Valves
製品カタログ JA

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
製品カタログ EN

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
製品カタログ JA

(0.11 MB)

Conditions and Instructions for Valves
製品カタログ EN

(0.11 MB)