cookieが無効の場合、ストアは正常に動作しません。
UKF-3/2.0/P/100/4/615-80/LF500/10/D
上位の製品グループへ
マイリストに追加する
注: "マイリスト" セクションでは、商品を記憶してリクエストすることができます。
技術データ
その他の情報
PHEサイズ |
615 |
フィルタリング精度 |
10 |
UKFシリーズ |
3 |
UKFシール |
ペルブナン |
ポンプ吐出量 |
100 |
UKFモーター出力 [kW] |
4 |
板の枚数 |
80 |
UKFフィルター |
LF |
目詰まりインジケータ |
D |
UKFモデル |
UKF |