UKF-3/1.0/P/100/4/610-100/LF500/10/D

商品番号
3027449
上位の製品グループへ
在庫あり
お問い合わせください 商品のリクエストは、アイテムをリストに追加し、myHYDAC エリアで管理することで行うことができます。
ピース
マイリストに追加する
注: "マイリスト" セクションでは、商品を記憶してリクエストすることができます。
技術データ
その他の情報
PHEサイズ 610
フィルタリング精度 10
UKFシリーズ 3
UKFシール ペルブナン
ポンプ吐出量 100
UKFモーター出力 [kW] 4
板の枚数 100
UKFフィルター LF
目詰まりインジケータ D
UKFモデル UKF