OF5S10P6S1B10C

商品番号
3024878
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
標準 EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
補足詳細 Z=なし
目詰まりインジケータ C=電気的な差異
フィルタリング精度 10=10µm オン; BN/AM
フィルタ材質 B=Optimicron (オン)
フィルタサイズ 1=エレメント 330
電気モーター電圧 S=500-600V-50(60)Hz-3Ph
モーターポンプグループ 6=40l/分;1.5kW
シール P=NBR(パーブナン)
タイプコード 10=標準
バージョン S=スイッチング機能付き固定

ダウンロード

CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア