KHN-Rp3/4-2232-16X-DVGW

商品番号
3023436
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
設計 KHN
公称サイズDN 20
接続タイプ メスネジ
接続/フランジ名 Rp
標準 ISO 7-1 / DIN EN 10226
ハウジング材質、ボールバルブ 真鍮
材質コード 真鍮-真鍮-PTFE-NBR
表面保護 ニッケルメッキ
レバーのデザイン クランクレバー
レンチサイズ SW06.3
公称圧力 4
公称圧力 0.4
公称圧力 58
作動 ハンドレバー
認証/試験証明書 その他
固定穴 固定穴なし
ロック ロックなし
スイッチ位置監視 スイッチ位置監視なし
コンビネーション BVコンビネーションなし
オブジェクト名 KHN-Rp3/4-2232-16X-DVGW
パーツ番号 3023436

ダウンロード

CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア
Operating manual KH
操作/メンテナンス説明書 JA

(3.38 MB)

Operating manual KH
操作/メンテナンス説明書 EN

(1.69 MB)

KHNVN/KHNVS/KHN Low Pressure Ball Valves
製品カタログ JA

(0.3 MB)

KHNVN/KHNVS/KHN Low Pressure Ball Valves
製品カタログ EN

(0.3 MB)

KHNVN/KHNVS Stainless Steel Low Pressure Ball Valves
製品カタログ JA

(0.26 MB)

KHNVN/KHNVS Stainless Steel Low Pressure Ball Valves
製品カタログ EN

(0.26 MB)