UF-3/1.0/P/ 20/2.2/MF180/10/D

商品番号
3021604
上位の製品グループへ
在庫あり
お問い合わせください 商品のリクエストは、アイテムをリストに追加し、myHYDAC エリアで管理することで行うことができます。
ピース
マイリストに追加する
注: "マイリスト" セクションでは、商品を記憶してリクエストすることができます。
技術データ
その他の情報
フィルタリング精度 10
UKFシリーズ 3
UKFシール ペルブナン
ポンプ吐出量 20
UKFモーター出力 [kW] 2.2
UKFフィルター MF
目詰まりインジケータ D
UKFモデル UF