UKF-3/2.0/P/ 40/2.2/615-40/MF180/10/D

商品番号
3021599
上位の製品グループへ
在庫あり
お問い合わせください 商品のリクエストは、アイテムをリストに追加し、myHYDAC エリアで管理することで行うことができます。
ピース
マイリストに追加する
注: "マイリスト" セクションでは、商品を記憶してリクエストすることができます。
技術データ
その他の情報
PHEサイズ 615
フィルタリング精度 10
UKFシリーズ 3
UKFシール ペルブナン
ポンプ吐出量 40
UKFモーター出力 [kW] 2.2
板の枚数 40
UKFフィルター MF
目詰まりインジケータ D
UKFモデル UKF