KHB-35LR-1112-09X-A-SW14

商品番号
3019534
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
設計 KHB
公称サイズDN 25
接続タイプ カッティングリング
接続/フランジ名 LR
標準 DIN2353、ISO8434-1-軽量用
ハウジング材質、ボールバルブ
材質コード 鋼-鋼-POM-NBR
表面保護 亜鉛メッキ
レバーのデザイン なし
レンチサイズ SW14
公称圧力 315
公称圧力 31.5
公称圧力 4500
作動 ハンドレバー
認証/試験証明書 認証なし
固定穴 固定穴なし
ロック ロックなし
スイッチ位置監視 スイッチ位置監視なし
コンビネーション BVコンビネーションなし
オブジェクト名 KHB-35LR-1112-09X-A-SW14
パーツ番号 3019534

ダウンロード

CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア
Operating manual KH
操作/メンテナンス説明書 JA

(3.38 MB)

Operating manual KH
操作/メンテナンス説明書 EN

(1.69 MB)

KHB/KHM ボールバルブ
製品カタログ JA

(0.36 MB)

KHB/KHM Ball Valves
製品カタログ EN

(0.68 MB)

ハンドル SW 06-22
製品カタログ JA

(0.14 MB)

Handles SW 06-22
製品カタログ EN

(0.26 MB)

ボールバルブの適合性リスト
製品カタログ JA

(0.17 MB)

Compatibility List for Ball Valves
製品カタログ EN

(0.38 MB)

Ball Valves with Electrical Limit Controls
製品カタログ JA

(0.28 MB)

Ball Valves with Electrical Limit Controls
製品カタログ EN

(0.28 MB)

Lockable Ball Valves
製品カタログ JA

(0.26 MB)

Lockable Ball Valves
製品カタログ EN

(0.26 MB)

Ball Valves with Pneumatic Actuator
製品カタログ JA

(0.41 MB)

Ball Valves with Pneumatic Actuator
製品カタログ EN

(0.41 MB)

Electrically Actuated Ball Valves
製品カタログ JA

(0.25 MB)

Electrically Actuated Ball Valves
製品カタログ EN

(0.25 MB)

KHBH/KHMH Ultra-High Pressure Ball Valve
製品カタログ JA

(0.28 MB)

KHBH/KHMH Ultra-High Pressure Ball Valve
製品カタログ EN

(0.28 MB)

KHB DKO Ball Valve with DKO Connection
製品カタログ JA

(0.3 MB)

KHB DKO Ball Valve with DKO Connection
製品カタログ EN

(0.3 MB)

Ball Valve Combinations
製品カタログ JA

(0.87 MB)

Ball Valve Combinations
製品カタログ EN

(0.87 MB)

KH ... IOL - Ball valve with IO-Link position monitoring
製品カタログ JA

(0.86 MB)

KH ... IOL - Ball valve with IO-Link position monitoring
製品カタログ EN

(0.86 MB)

KHBH2 - 64 bar - Ball valves for hydrogen applications
製品カタログ JA

(0.4 MB)

KHBH2 - 64 bar - Ball valves for hydrogen applications
製品カタログ EN

(0.4 MB)

KHBRH2 - 500 bar - Ball valves for hydrogen applications
製品カタログ JA

(0.45 MB)

KHBRH2 - 500 bar - Ball valves for hydrogen applications
製品カタログ EN

(0.45 MB)