SD10-01-C-N-V

商品番号
3017145
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
調整の種類 ツール
キャビティ FC10 -2
Qmax 値 [l/min] 160
Q 製品ファミリー [l/min] 0 - 160
製品ファミリー SD10
流量範囲 [l/min] 0 - 160
機能 ポペットバルブ
機能 スロットルバルブ
公称サイズ 10
オブジェクト名 SD10-01-C-N-V
Pmax [bar] 420
制御タイプ 直動式
設置タイプ UNF
シールの材質 NBR
パーツ番号 3017145
設計 カートリッジ

ダウンロード

CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア
SD10-01 Needle Valve
製品カタログ JA

(0.21 MB)

SD10-01 Needle Valve
製品カタログ EN

(0.21 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
製品カタログ JA

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
製品カタログ EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
製品カタログ JA

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
製品カタログ EN

(1.68 MB)

Conditions and Instructions for Valves
製品カタログ JA

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
製品カタログ EN

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
製品カタログ JA

(0.11 MB)

Conditions and Instructions for Valves
製品カタログ EN

(0.11 MB)