Kolben_212_150_(Baugr)

商品番号
3016228
上位の製品グループへ
在庫あり
お問い合わせください 商品のリクエストは、アイテムをリストに追加し、myHYDAC エリアで管理することで行うことができます。
ピース
マイリストに追加する
注: "マイリスト" セクションでは、商品を記憶してリクエストすることができます。
技術データ
その他の情報
ピストン設計タイプ 3.5 m/s (ピストン 2)
ピストン径 (Øi) 150
シールの材質 NBR20
ピストンの材質 炭素鋼
推奨モデル いいえ