KHB3K-G1-L-1112-06X-A-SO1073

商品番号
3014893
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
設計 KHB3K
公称サイズDN 25
接続タイプ メスネジ
接続/フランジ名 G
標準 DIN ISO 228
ハウジング材質、ボールバルブ
材質コード 鋼-鋼-POM-NBR
表面保護 亜鉛メッキ
レバーのデザイン クランクレバー
レンチサイズ SW14
公称圧力 420
公称圧力 42
公称圧力 6000
作動 ハンドレバー
認証/試験証明書 認証なし
固定穴 固定穴付き
ロック ロックなし
スイッチ位置監視 スイッチ位置監視なし
コンビネーション BVコンビネーションなし
ボール穴 L
オブジェクト名 KHB3K-G1-L-1112-06X-A-SO1073
パーツ番号 3014893

ダウンロード

CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア
Operating manual KH
操作/メンテナンス説明書 JA

(3.38 MB)

Operating manual KH
操作/メンテナンス説明書 EN

(1.69 MB)

KHB3K 3/2 Way Ball Valves
製品カタログ JA

(0.55 MB)

KHB3K 3/2 Way Ball Valves
製品カタログ EN

(0.55 MB)

ハンドル SW 06-22
製品カタログ JA

(0.14 MB)

Handles SW 06-22
製品カタログ EN

(0.26 MB)

ボールバルブの適合性リスト
製品カタログ JA

(0.17 MB)

Compatibility List for Ball Valves
製品カタログ EN

(0.38 MB)

Ball Valves with Electrical Limit Controls
製品カタログ JA

(0.28 MB)

Ball Valves with Electrical Limit Controls
製品カタログ EN

(0.28 MB)

Lockable Ball Valves
製品カタログ JA

(0.26 MB)

Lockable Ball Valves
製品カタログ EN

(0.26 MB)

Ball Valves with Pneumatic Actuator
製品カタログ JA

(0.41 MB)

Ball Valves with Pneumatic Actuator
製品カタログ EN

(0.41 MB)

Electrically Actuated Ball Valves
製品カタログ JA

(0.25 MB)

Electrically Actuated Ball Valves
製品カタログ EN

(0.25 MB)

Ball Valve Combinations
製品カタログ JA

(0.87 MB)

Ball Valve Combinations
製品カタログ EN

(0.87 MB)

KH ... IOL - Ball valve with IO-Link position monitoring
製品カタログ JA

(0.86 MB)

KH ... IOL - Ball valve with IO-Link position monitoring
製品カタログ EN

(0.86 MB)