RV10A-01-C-V-30

商品番号
3014108
上位の製品グループへ
在庫あり
お問い合わせください 商品のリクエストは、アイテムをリストに追加し、myHYDAC エリアで管理することで行うことができます。
ピース
マイリストに追加する
注: "マイリスト" セクションでは、商品を記憶してリクエストすることができます。
技術データ
その他の情報
機能 チェックバルブ
調整の種類 利用不可
キャビティ FC10 -2
Qmax 値 [l/min] 80
製品ファミリー RV10A
クラッキング圧力 [bar] 2.1
体積流量範囲 Q [l/min] 0 - 80
公称サイズ 10
Pmax [bar] 350
制御タイプ 直動式
設置タイプ UNF
シールの材質 FKM
設計 カートリッジ

ダウンロード

CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア
RV10A-01 Check Valve
製品カタログ JA

(0.26 MB)

RV10A-01 Check Valve
製品カタログ EN

(0.26 MB)

Conditions and Instructions for Valves
製品カタログ JA

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
製品カタログ EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
製品カタログ JA

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
製品カタログ EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
製品カタログ JA

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
製品カタログ EN

(1.68 MB)