KHF3/6-32-1114-36X-A-M14

商品番号
3011924
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
設計 KHF3/6
公称サイズDN 32
接続タイプ フランジ接続
接続/フランジ名 SAEフランジ
標準 ISO 6162 - パート 1+2
ハウジング材質、ボールバルブ
材質コード 鋼-鋼-POM-FKM
表面保護 亜鉛メッキ
レバーのデザイン クランクレバー
レンチサイズ SW17
公称圧力 420
公称圧力 42
公称圧力 6000
作動 ハンドレバー
認証/試験証明書 認証なし
固定穴 固定穴なし
ロック ロックなし
スイッチ位置監視 スイッチ位置監視なし
コンビネーション BVコンビネーションなし
フランジバージョン フランジ穴パターン
オブジェクト名 KHF3/6-32-1114-36X-A-M14
パーツ番号 3011924

ダウンロード

CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア
Operating manual KH
操作/メンテナンス説明書 JA

(3.38 MB)

Operating manual KH
操作/メンテナンス説明書 EN

(1.69 MB)

ボールバルブの適合性リスト
製品カタログ JA

(0.17 MB)

Compatibility List for Ball Valves
製品カタログ EN

(0.38 MB)

KHF3/6 SAE Fixed Flange Ball Valves
製品カタログ JA

(0.29 MB)

KHF3/6 SAE Fixed Flange Ball Valves
製品カタログ EN

(0.29 MB)

Ball Valves with Electrical Limit Controls
製品カタログ JA

(0.28 MB)

Ball Valves with Electrical Limit Controls
製品カタログ EN

(0.28 MB)

Lockable Ball Valves
製品カタログ JA

(0.26 MB)

Lockable Ball Valves
製品カタログ EN

(0.26 MB)

Ball Valves with Pneumatic Actuator
製品カタログ JA

(0.41 MB)

Ball Valves with Pneumatic Actuator
製品カタログ EN

(0.41 MB)

Electrically Actuated Ball Valves
製品カタログ JA

(0.25 MB)

Electrically Actuated Ball Valves
製品カタログ EN

(0.25 MB)